Publiceer je producten
Opklapbare steun Duo, 950-50-62040
Opklapbare steun Duo, 950-50-62040
Opklapbare steun Duo, 950-50-62040
Opklapbare steun Duo, 950-50-62040
Opklapbare steun Duo, 950-50-62040
    HEWI

    Opklapbare steun Duo, 950-50-62040

    Inklapbare steunbeugel Duo - met twee greepniveaus boven elkaar - Onderste rail wordt geleid onder een hoek van 135° ten opzichte van de bovenste rail - Bovenrail van vierkant profiel, 40 mm breed en 30 mm hoog, biedt een breed steunvlak en grote radii voor comfortabel vastpakken, dient om vast te houden en te steunen - Onderste rail (diameter 25 mm) wordt geplaatst op een afstand van 250 mm van de voorste rand van de bovenste rail en wordt gebruikt om deze op zijn plaats te houden en zijdelings te draaien - Uitzwenking 700 mm, wandplaat 181 mm hoog en 130 mm breed - Kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt - van metaal, hoogwaardig verchroomd - Hoogwaardige verchroomde kunststof muurplaatafdekking - Stabiele driepuntsbevestiging - voor wandmontage met verborgen, Corrosievrij en getest bevestigingsmateriaal voor verschillende wandstructuren (apart te bestellen) - afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen - getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - met toiletrolhouder 950.50.01150, Toiletrolhouder met toiletspoelontgrendeling 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links), Vloersteunen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA en armsteun 950.50.03192 kunnen achteraf worden gemonteerd. - is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen - Voldoet aan de eisen conform ÖNORM B1600/1601 en SIA 500 - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-50-62040
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged and stationary support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)181
    • Breedte (mm)130
    • Diepte (mm)700
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars