Publiceer je producten
Hangzitje, Zitting en rugleuning wit, 950-51-11090
Hangzitje, Zitting en rugleuning wit, 950-51-11090
Hangzitje, Zitting en rugleuning wit, 950-51-11090
Hangzitje, Zitting en rugleuning wit, 950-51-11090
    HEWI

    Hangzitje, Zitting en rugleuning wit, 950-51-11090

    Geveerde stoel - Ergonomisch gevormde zitting met rugleuning - Dient voor veilig zitten in de douche - 350 mm breed, 485 mm diep en 467 mm hoog - Metalen ophanginrichting, wit poedergecoat - Zitting en rugleuning van wit, glasvezelversterkt polyamide - Zitting kan worden opgeklapt om ruimte te besparen - Geen stijlen en bevestigingen zichtbaar wanneer opgevouwen - voor ophanging in HEWI douchehandgrepen en steungrepen diameter 33 mm - getest tot 200 kg - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van grijprails, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-51-11090
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSeats and Stools
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)473
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)485
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010872
    • ETIM-naamShower seat
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats