Publiceer je producten
Opklapbaar zitje 450, 950-51-21090
Opklapbaar zitje 450, 950-51-21090
Opklapbaar zitje 450, 950-51-21090
    HEWI

    Opklapbaar zitje 450, 950-51-21090

    Opklapbaar zitje 450 - Constructie bestaande uit wandconsole en doorlopend zitvlak - Dient voor veilig zitten in de douche - 450 mm breed, 463 mm diep en 107 mm hoog - Metalen muurbeugel, wit poedergecoat - Zitting van wit, glasvezelversterkt polyamide - Ergonomisch gebogen vorm van de zitting voor een hoog zitcomfort - Grote radii aan de buitenranden van de zitting - antislip, gestructureerd zitvlak - Zitting kan worden opgeklapt - Diepte zitting ingeklapt: 66 mm - Geen stijlen en bevestigingen zichtbaar wanneer opgevouwen - kan worden gecombineerd met rugleuning 950.51.02090 - wandmontage met wand-specifiek HEWI bevestigingsmateriaal - Afdichtband en dichtringen voor het afdichten van de bevestigingspunten volgens DIN 18534 zijn bij de levering inbegrepen - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-51-21090
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged seat
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-08-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)107
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)463
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010872
    • ETIM-naamShower seat
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats