Publiceer je producten
Badkamerstoel, Re-Stoel familie van post-industrieel recyclaat, 950-51-41140
Badkamerstoel, Re-Stoel familie van post-industrieel recyclaat, 950-51-41140
    HEWI

    Badkamerstoel, Re-Stoel familie van post-industrieel recyclaat, 950-51-41140

    Badstoel - mobiele, universele stoel met handdoekhouder en armleuningen van de Re-zitffamilie - geschikt voor de doucheruimte - een filigraan ontwerp met ronde buizen, gecombineerd met een ergonomisch, tweedelig zitje - ruime, comfortabel warme zitting en rugleuning van hoogwaardige PIR-kunststof (postindustrieel gerecycled), licht gestructureerd - Eigen gewicht: 9,9 kg - 856 mm hoog, 545 mm breed - zitvlak 475 mm breed - Zithoogte: 479 mm - Zitvlak, Rugleuning en armpads van hoogwaardig PIR-kunststof (post-industriële recycling) in de HEWI-kleuren JH (bosgroen) of JJ (donker granietgrijs) - metalen frame, hoogwaardig verchroomd - uitgerust met zwarte, anti-slip klemschaalglijders - getest tot 200 kg - aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-51-41140
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSeats and Stools
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)856
    • Breedte (mm)545
    • Diepte (mm)566
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011027
    • ETIM-naamShower stool
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 23
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Baths and Showers