Publiceer je producten
Rugleuning, 950-51-90090
Rugleuning, 950-51-90090
Rugleuning, 950-51-90090
    HEWI

    Rugleuning, 950-51-90090

    Rugsteun - leuning met bevestigingshoekstukken aan beide zijden - dient voor de ondersteuning van de rug op de WC - montage aan opklapgreep of wandgreep 950.50... - asmaat 650 tot 700 mm aan constructiezijde verstelbaar, 150 mm diep - rugleuning 350 mm breed, 390 mm hoog - rugkussen van glasvezelversterkte polyamide - bevestigingshoekstukken van metaal, gepoedercoat - verkrijgbaar in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs) - voldoet aan de eisen conform DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-51-90090
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepBack rest rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)390
    • Breedte (mm)829
    • Diepte (mm)150
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 23
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Baths and Showers