Publiceer je producten
E-one 160S Holografische sfeerhaard
E-one 160S Holografische sfeerhaard

    E-one 160S Holografische sfeerhaard

    Introductie & Belangrijkste Specificaties

    De Kalfire E-one 160S is een elektrische holografische haard met glas aan de voorzijde, beide zijkanten en optionele verwarming. De projectie van 3D-holografische vlammen op handgemaakte houtstammen bootst een levensecht vuur na. Opties zoals het realistische gloeibed, het krakeleffect van houtvuur en de optionele Atmos Heating zorgen voor een optimale vuurbeleving.

    Design & Interieurtoepassing

    Dit driezijdige model is geschikt als doorkijkhaard en tilt je interieurontwerp naar een hoger niveau. Bewonder de holografische vlammen via de zijkanten en laat je verrassen door het realistische vuur. Met een breedte van 160 cm is de E-one 160S ook perfect geschikt als cinewall. Kalfire E-one holografische sfeerhaarden kunnen volledig worden afgestemd op persoonlijke voorkeuren. Onze exclusieve en gecertificeerde dealers helpen bij de installatie en de realisatie van jouw droomontwerp.

    Speciale Functie: Atmos Heating

    De E-one is verkrijgbaar met een innovatief verwarmingselement, Atmos Heating genaamd. Dit element is exclusief beschikbaar voor de inbouwversies van de Kalfire E-one (alle varianten behalve de E-one 100F FR). Het verwarmingselement levert een aangename, continue luchtstroom onder een hoek van 45 graden, wat zorgt voor een optimale vuurervaring die uniek is voor elektrische haarden.

    Personalisatie & Bediening

    Personaliseer de intensiteit en hoogte van de vlammen, blader door verschillende vlambeelden, kies het geluid en stel de helderheid van het gloeibed in. Sla al deze instellingen op in de Kalfire Moods om met één druk op de knop te genieten van jouw gepersonaliseerde vuur.

    Technische Hoogtepunten

    De hoogte van de E-one 160S varieert van 596,7 tot 758,3 mm, afhankelijk van of het Atmos Heating-systeem is inbegrepen. De maatvoeringstekeningen zonder verwarming zijn op te vragen via www.kalfire.com.

    Specificatie
    • Belangrijkste Kenmerken

      • Elektrische driezijdige holografische haard
      • 3D-holografische technologie
      • Eindeloze inbouwmogelijkheden
      • Optioneel Atmos Heating

      Afmetingen & Technische Gegevens

      • Glasformaat: 1620 × 370 mm (B × H)
      • Verbruik (excl. verwarming): 110 watt
      • Verbruik (incl. verwarming): 2 kW

      Verlichting & Effecten

      • Realistisch gloeibed met instelbare intensiteit
      • Verstelbare vlamhoogte en intensiteit
      • Doorbladeren door verschillende vlambeelden

      Geluid

      • Krakeleffect van houtvuur

      Speciale Functie: Atmos Heating

      • Innovatief verwarmingselement dat een aangename, continue warme luchtstroom levert onder een hoek van 45°
      • Exclusief beschikbaar voor inbouwversies van de Kalfire E-one (alle varianten behalve de E-one 100F FR)

      Productopties

      • Single HD Flame Technology
      • Dual HD Flame Technology
      • Atmos Heating

      Interieur Opties

      • Designbodem
      • Vlakke bodem

      Bediening & Personalisatie

      • Pas vlamhoogte, intensiteit, vlambeelden en gloeibed aan
      • Sla favor
    Technische specificatie
    • Unieke ref.e-one-160s-holographic-fireplace
    • ProductfamilieHolographic fireplace
    • ProductgroepThree-sided fireplace
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-12-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)597
    • Breedte (mm)1700
    • Diepte (mm)457.1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalABS
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • Uniclass 2015-codePr_70_60_82_43
    • Uniclass 2015-beschrijvingInset open fires
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClass-nummer23-19 17 11
    • OmniClass-titelElectric Fireplace

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika