Publiceer je producten
E-one 190S Holografische sfeerhaard

E-one 190S Holografische sfeerhaard

Introductie & Belangrijkste Specificaties

De Kalfire E-one 190S is een elektrische holografische haard met glas aan de voorzijde, beide zijkanten en optionele verwarming. De projectie van 3D-holografische vlammen op handgemaakte houtstammen bootst een levensecht vuur na. Opties zoals het realistische gloeibed, het krakeleffect van houtvuur en de optionele Atmos Heating zorgen voor een optimale vuurbeleving.

Design & Interieurtoepassing

Dit driezijdige model is geschikt als doorkijkhaard en tilt je interieurontwerp naar een hoger niveau. Bewonder de holografische vlammen via de zijkanten en laat je verrassen door het realistische vuur. Met een breedte van 190 cm is de E-one 190S ook perfect geschikt als cinewall. Kalfire E-one holografische sfeerhaarden kunnen volledig worden afgestemd op persoonlijke voorkeuren. Onze exclusieve en gecertificeerde dealers helpen bij de installatie en de realisatie van jouw droomontwerp.

Speciale Functie: Atmos Heating

De E-one is verkrijgbaar met een innovatief verwarmingselement, Atmos Heating genaamd. Dit element is exclusief beschikbaar voor de inbouwversies van de Kalfire E-one (alle varianten behalve de E-one 100F FR). Het verwarmingselement levert een aangename, continue luchtstroom onder een hoek van 45 graden, wat zorgt voor een optimale vuurervaring die uniek is voor elektrische haarden.

Personalisatie & Bediening

Personaliseer de intensiteit en hoogte van de vlammen, blader door verschillende vlambeelden, kies het geluid en stel de helderheid van het gloeibed in. Sla al deze instellingen op in de Kalfire Moods om met één druk op de knop te genieten van jouw gepersonaliseerde vuur.

Technische Hoogtepunten

De hoogte van de E-one 190S varieert van 596,7 tot 758,3 mm, afhankelijk van of het Atmos Heating-systeem is inbegrepen. De maatvoeringstekeningen zonder verwarming zijn te vinden op www.kalfire.com.

Specificatie
  • Key Features

    • Electric three-sided holographic fireplace
    • 3D holographic technology
    • Endless built-in possibilities
    • Optional Atmos Heating

    Dimensions & Technical Data

    • Glass size: 1920 × 370 mm (W × H)

    Lighting & Effects

    • Realistic glow bed with adjustable intensity
    • Adjustable flame height and intensity
    • Shuffle through different flame images

    Sound

    • Crackling sound effect

    Special Feature Highlight: Atmos Heating

    • Innovative heating element providing a pleasant, continuous warm airflow at a 45° angle
    • Exclusively available for built-in versions of the Kalfire E-one (all variants except the E-one 100F FR)

    Product Options

    • Single HD flame technology
    • Dual HD flame technology
    • Atmos Heating

    Interior Options

    • Bottom plate design
    • Bottom plate flat

    Control & Personalisation

    • Adjust flame height, intensity, flame images, and glow bed
    • Save preferred settings in Kalfire Moods for one-touch activation
Technische specificatie
  • Unieke ref.e-one-190s-holographic-fireplace
  • ProductfamilieHolographic fireplace
  • ProductgroepThree-sided fireplace
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-12-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)597
  • Breedte (mm)2000
  • Diepte (mm)457.1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalABS
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
  • Uniclass 2015-codePr_70_60_82_43
  • Uniclass 2015-beschrijvingInset open fires
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
  • OmniClass-nummer23-19 17 11
  • OmniClass-titelElectric Fireplace

Beschikbaarheid regio

Europa Noord Amerika