Publiceer je producten
G100/41F Gashaard Front model
G100/41F Gashaard Front model
G100/41F Gashaard Front model

    G100/41F Gashaard Front model

    Kalfire G100/41F
    De Kalfire G100/41F is een gesloten gashaard. De grootte of stijl van een ruimte vormt geen enkel obstakel – onze gesloten gashaarden zijn geschikt voor elk type interieur. Wij ontwerpen onze modellen met oog voor perfectie en doen nooit concessies aan kwaliteit of stijl.

    Brandertechnologie
    3D-brander (Kalfire G-serie)
    Net als de Prestige-brander is deze innovatie ontworpen en ontwikkeld door Kalfire. Dankzij deze technologie kan een langwerpige, horizontale haard (tot 170 cm breed) worden gerealiseerd die perfect past in een modern interieur. Een gesloten gashaard met een 3D-brander creëert vlammen die vrijwel niet te onderscheiden zijn van een echt houtvuur. Haarden met een 3D-brander worden standaard geleverd met een keramisch houtstammenset, maar het is ook mogelijk te kiezen voor een exclusieve houtstammenset of een bed van witte, beige of grijze stenen of kryptoniet.

    Modeltype
    Frontmodel
    Een gesloten gashaard met één glasplaat aan de voorzijde wordt een frontmodel genoemd. Het Kalfire-assortiment omvat een groot aantal frontmodellen, met diverse mogelijkheden in afmetingen en decoratieve opties. De glasafmetingen, vierkant of rechthoekig, variëren tussen 60 en 160 cm breed. Frontmodellen zijn elegante toevoegingen aan moderne interieurs en lenen zich uitstekend voor inbouw in een schouw, waarvan de stijl en uitstraling geheel naar wens kunnen worden gekozen.

    Specificatie
    • Productopties
      Deze haard kan worden uitgerust met diverse optionele functies die het gebruiksgemak en de totale vuurbeleving versterken.

      • Anti-reflecterend glas voor een optimaal zicht op het vuur
      • iMatch-interface voor intuïtieve bediening
      • Integratie met domotica (huisautomatisering) voor een naadloze aansluiting op smart home-systemen

      Productinformatie
      Belangrijkste kenmerken en technische specificaties die de prestaties, veiligheid en flexibiliteit van dit model bepalen.

      • 3D-brander voor een realistisch, driedimensionaal vlammenspel
      • Inclusief iMatch-afstandsbediening
      • Meerdere interieurafwerkingen beschikbaar
      • Verschillende vulopties
      • CE-gecertificeerd
      • Energie-efficiëntieklasse: A

      Interieur
      De interieurafwerking kan worden aangepast aan de stijl en sfeer van de ruimte.

      • Vlak
      • Zwart keramisch glas
      • Design

      Vulling
      Het vulmateriaal beïnvloedt de totale vlammenpresentatie en kan naar persoonlijke voorkeur worden gekozen.

      • Witte stenen
      • Kryptoniet
      • Grijze steensnippers
      • Keramische houtstammen
      • Exclusieve keramische houtstammen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.g100-41f-gas-fire
    • ProductfamilieGas fireplace
    • ProductgroepFront fireplace
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2023-11-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)955
    • Breedte (mm)1213
    • Diepte (mm)437
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClass-nummer23-19 17 15
    • OmniClass-titelGas Fireplace

    Beschikbaarheid regio

    Europa