Publiceer je producten
G80/48F Gashaard Front model

G80/48F Gashaard Front model

Kalfire G80/48F
De Kalfire G80/48F is een gesloten gashaard. De grootte of stijl van een ruimte vormt geen enkel obstakel – onze gesloten gashaarden zijn geschikt voor elk type interieur. Wij ontwerpen onze modellen met oog voor perfectie en doen nooit concessies aan kwaliteit of stijl.

Brandertechnologie
3D-brander (Kalfire G-serie)
Net als de Prestige-brander is deze innovatie ontworpen en ontwikkeld door Kalfire. Dankzij deze technologie kan een langwerpige, horizontale haard (tot 170 cm breed) worden gerealiseerd die perfect past in een modern interieur. Een gesloten gashaard met een 3D-brander creëert vlammen die vrijwel niet te onderscheiden zijn van een echt houtvuur. Haarden met een 3D-brander worden standaard geleverd met een keramisch houtstammenset, maar het is ook mogelijk te kiezen voor een exclusieve houtstammenset of een bed van witte, beige of grijze stenen of kryptoniet.

Modeltype
Frontmodel
Een gesloten gashaard met één glasplaat aan de voorzijde wordt een frontmodel genoemd. Het Kalfire-assortiment omvat een groot aantal frontmodellen, met diverse mogelijkheden in afmetingen en decoratieve opties. De glasafmetingen, vierkant of rechthoekig, variëren tussen 60 en 160 cm breed. Frontmodellen zijn elegante toevoegingen aan moderne interieurs en lenen zich uitstekend voor inbouw in een schouw, waarvan de stijl en uitstraling geheel naar wens kunnen worden gekozen.

Specificatie
  • Productopties
    Deze haard kan worden uitgerust met diverse optionele functies die het gebruiksgemak en de totale vuurbeleving vergroten.

    • Anti-reflecterend glas voor optimaal zicht op het vuur
    • iMatch-interface voor intuïtieve bediening
    • Integratie met domotica (huisautomatisering) voor een naadloze koppeling met smart home-systemen

    Productinformatie
    Belangrijkste kenmerken en technische specificaties die de prestaties, veiligheid en flexibiliteit van dit model bepalen.

    • 3D-brander voor een realistisch, driedimensionaal vlammenspel
    • Inclusief iMatch-afstandsbediening
    • Meerdere interieurafwerkingen mogelijk
    • Diverse vulopties
    • CE-gecertificeerd
    • Energie-efficiëntieklasse: A

    Interieur
    De interieurafwerking kan worden aangepast aan de stijl en sfeer van de ruimte.

    • Vlak
    • Zwart keramisch glas
    • Design

    Vulling
    Het vulmateriaal beïnvloedt de uitstraling van de vlammen en kan naar persoonlijke voorkeur worden gekozen.

    • Witte stenen
    • Kryptoniet
    • Grijze steensnippers
    • Keramische houtstammen
    • Exclusieve keramische houtstammen
Technische specificatie
  • Unieke ref.g80-48f-gas-fire
  • ProductfamilieGas fireplace
  • ProductgroepFront fireplace
  • TypeShowcase (model)
  • Publicatiedatum2023-11-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1053
  • Breedte (mm)976
  • Diepte (mm)471
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
  • OmniClass-nummer23-19 17 15
  • OmniClass-titelGas Fireplace