Publiceer je producten
G90/44S Gashaard Driezijdig model

G90/44S Gashaard Driezijdig model

Kalfire G90/44S
De Kalfire G90/44S is een gesloten gashaard. De grootte of stijl van een ruimte vormt geen enkel obstakel – onze gesloten gashaarden zijn geschikt voor elk type interieur. Wij ontwerpen onze modellen met oog voor perfectie en doen nooit concessies aan kwaliteit of stijl.

Brandertechnologie
3D-brander (Kalfire G-serie)
Net als de Prestige-brander is deze innovatie ontworpen en ontwikkeld door Kalfire. Dankzij deze technologie kan een langwerpige, horizontale haard (tot 170 cm breed) worden gerealiseerd die perfect past in een modern interieur. Een gesloten gashaard met een 3D-brander creëert vlammen die vrijwel niet te onderscheiden zijn van een echt houtvuur. Haarden met een 3D-brander worden standaard geleverd met een keramisch houtstammenset, maar het is ook mogelijk te kiezen voor een exclusieve houtstammenset of een bed van witte, beige of grijze stenen of kryptoniet.

Modeltype
Driezijdig model
Zoals de naam al aangeeft, zijn driezijdige modellen aan drie kanten met glas omgeven. Het kaderloze glas loopt rondom het vuur, waardoor er een ruim en onbelemmerd zicht is vanaf drie zijden. Ongeacht de stijl van het interieur, een driezijdig model trekt altijd de aandacht en laat toeschouwers genieten van het realistische vlammenspel vanuit vrijwel elke hoek van de kamer. Kalfire biedt een ruime keuze aan driezijdige gashaarden.

Specificatie
  • Productopties

    • iMatch-interface
    • Domotica (huisautomatisering)

    Productinformatie

    • 3D-brander
    • iMatch-afstandsbediening
    • Interieurkeuzes
    • Vulopties
    • CE-gecertificeerd
    • Energie-efficiëntieklasse: A

    Interieur

    • Vlak
    • Zwart keramisch glas
    • Design

    Vulling

    • Witte stenen
    • Kryptoniet
    • Grijze steensnippers
    • Keramische houtstammen
    • Exclusieve keramische houtstammen
Technische specificatie
  • Unieke ref.g90-44s-gas-fire
  • ProductfamilieGas fireplace
  • ProductgroepThree-sided fireplace
  • TypeShowcase (model)
  • Publicatiedatum2023-11-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1053
  • Breedte (mm)1056
  • Diepte (mm)471
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
  • OmniClass-nummer23-19 17 15
  • OmniClass-titelGas Fireplace