Publiceer je producten
Gi115/55S Gashaard Driezijdig model
Gi115/55S Gashaard Driezijdig model
Gi115/55S Gashaard Driezijdig model

    Gi115/55S Gashaard Driezijdig model

    Kalfire Gi 115/55S
    De Kalfire Gi 115/55S is een driezijdige gashaard met afstandsbediening en Wi-Fi. Een werkelijk unieke en authentieke vuurbeleving, geïnspireerd door de natuur.

    Design & Interieur
    De Gi 115/55S is een driezijdig model dat een weids zicht op het vuur biedt vanuit drie hoeken. Het kaderloze glasdesign zorgt ervoor dat de vlammen centraal staan en naadloos opgaan in ieder modern interieur.

    Brandertechnologie
    De drie onafhankelijke gaskleppen van de brander creëren een dynamisch vlammenspel dat vrijwel niet te onderscheiden is van een echt houtvuur, terwijl het rendement hoog blijft en het gasverbruik laag. Met een minimaal vermogen van 1,9 kW en een maximaal vermogen van 6,7 kW zorgt de Gi 115/55S voor warmte en sfeer zonder een goed geïsoleerde ruimte te oververhitten.

    Modeltype
    Driezijdig model
    De driezijdige glasconstructie garandeert een breed, onbelemmerd zicht op de vlammen vanuit meerdere perspectieven. Dit model kan worden gepersonaliseerd met diverse interieurafwerkingen, zoals vlak, zwart keramisch glas of designinterieurs.

    Functies & Opties
    - Comfort+ knop voor een krachtig vlammenspel zonder oververhitting
    - Comfortknop voor een lager gasverbruik
    - Mood-knop om het vlammenspel naar eigen voorkeur aan te passen (tot 10 sferen programmeerbaar in de app)
    - Afstandsbediening en bediening via smartphone-app
    - Integratie met domoticasystemen
    - Gepatenteerde KalSense-technologie voor intuïtieve bediening

    Beleving
    Geïnspireerd door het knetteren van een houtvuur, biedt de Gi 115/55S een uiterst realistische vuurervaring. Het gloeibed, de opspringende vonken en de vlammen die spelen rond natuurgetrouwe keramische houtstammen geven een ongeëvenaarde indruk van een echt houtvuur en garanderen in alle omstandigheden de optimale vuurbeleving.

    Specificatie
    • Productinformatie
      Belangrijkste kenmerken en technische specificaties die de prestaties, veiligheid en flexibiliteit van dit model bepalen.

      • Rendement: 81%
      • Vermogen: 1,9 - 6,7 kW
      • Energielabel: B
      • Geschikt voor aardgas en (bio)propaan
      • H2 Ready

      Afbouwkaders
      Afbouwkaders bieden uitgebreide mogelijkheden om de inbouwdiepte aan te passen en zo een oplossing te bieden voor vrijwel ieder ontwerp. Voor dit model kunt u kiezen tussen een afbouwkader van 3 cm of 7 cm diep, met een dikte van 4 of 8 mm.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.gi115-55s-gas-fire
    • ProductfamilieGas fireplace
    • ProductgroepThree-sided fireplace
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2023-11-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1150
    • Breedte (mm)1306
    • Diepte (mm)555
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClass-nummer23-19 17 15
    • OmniClass-titelGas Fireplace

    Beschikbaarheid regio

    Europa