Publiceer je producten
GP105/59F Gashaard Front model
GP105/59F Gashaard Front model

    GP105/59F Gashaard Front model

    Kalfire GP105/59F
    De Kalfire GP105/59F is een gesloten gashaard. De grootte of stijl van een ruimte vormt geen enkel obstakel – onze gesloten gashaarden zijn geschikt voor elk type interieur. Wij ontwerpen onze modellen met oog voor perfectie en doen nooit concessies aan kwaliteit of stijl. Het hoogtebereik van de Kalfire GP105/59F ligt tussen 1140 en 1500 cm.

    Brandertechnologie
    Prestige-brander (Kalfire GP-serie)
    De gepatenteerde Prestige-brander is direct geïntegreerd in zeer realistische keramische houtstammen, die in een piramidevorm zijn gestapeld. Dit resulteert in hoge, vurige vlammen die rechtstreeks uit de stammen lijken te komen, wat een ongeëvenaarde indruk van een houtvuur geeft.

    Modeltype
    Frontmodel
    Een gesloten gashaard met één glasplaat aan de voorzijde wordt een frontmodel genoemd. De GP105/59F kenmerkt zich door strakke lijnen en elegante proporties, waardoor het een opvallende toevoeging is aan moderne interieurs. Daarnaast is hij uitstekend geschikt voor inbouw in een schouw, waarvan de stijl en uitstraling geheel naar wens kunnen worden gekozen.

    Functies & Opties
    - Hybride functie
    - Natural Spark Generator (NSG)
    - Anti-reflecterend glas
    - iMatch-interface
    - Integratie met domotica (huisautomatisering)

    Interieur
    Verkrijgbaar in een keuze uit:
    - Vlak
    - Zwart keramisch glas
    - Design

    Specificatie
    • Productinformatie
      Belangrijkste kenmerken en technische specificaties die de prestaties, veiligheid en flexibiliteit van dit model bepalen.

      • Prestige-brander
      • iMatch-afstandsbediening
      • Interieurkeuzes
      • Afbouwkader-opties
      • CE-gecertificeerd
      • Energie-efficiëntieklasse: A
      • Rendement: 82%
      • Vermogen: 6,0 - 8,8 kW
      • Geschikt voor aardgas en (bio)propaangas
      • H2 Ready

      Afbouwkaders
      Afbouwkaders bieden volop mogelijkheden om de inbouwdiepte te variëren en zo een oplossing te bieden voor vrijwel iedere ontwerpwens. Bij dit model kunt u kiezen tussen een afbouwkader van 3 cm, 7 cm of 10 cm diep, met een dikte van 4 mm of 8 mm.

      Anti-reflecterend glas
      Met anti-reflecterend glas geniet u van een onbelemmerd zicht op het vuur. Reflecties worden tot een absoluut minimum beperkt, waardoor een echt "open haard" gevoel ontstaat.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.gp105-59f-gas-fire
    • ProductfamilieGas fireplace
    • ProductgroepFront fireplace
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2023-11-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1140
    • Breedte (mm)1263
    • Diepte (mm)520
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClass-nummer23-19 17 15
    • OmniClass-titelGas Fireplace