Publiceer je producten
GP110/55C Gashaard Hoekhaard
GP110/55C Gashaard Hoekhaard
GP110/55C Gashaard Hoekhaard

    GP110/55C Gashaard Hoekhaard

    Kalfire GP110/55C
    De Kalfire GP110/55C is een gesloten hoek-gashaard. De afmetingen of stijl van een ruimte vormen geen enkel obstakel – onze gesloten gashaarden zijn geschikt voor ieder type interieur. Wij ontwerpen onze modellen met perfectie in gedachten en doen nooit concessies aan kwaliteit of design.

    Brandertechnologie
    Prestige-brander (Kalfire GP-serie)
    De gepatenteerde Prestige-brander is direct geïntegreerd in zeer realistische keramische houtstammen, die in een piramidevorm zijn gestapeld. Dit resulteert in hoge, vlammende vuren die rechtstreeks uit de stammen lijken te komen en een ongeëvenaarde indruk van een echt houtvuur geven.

    Modeltype
    Hoekmodel
    Onze hoekhaarden bieden zicht op het vuur vanuit twee verschillende hoeken. Kalfire-hoekmodellen zijn beschikbaar in diverse breedtes en hoogtes. U kunt bovendien kiezen of de glashoek links- of rechtsgericht is. Daarnaast kunt u uw hoekmodel personaliseren met een vlak interieur, een interieur van keramisch glas of een designinterieur. Deze opties zijn ook beschikbaar voor andere modellen uit de Kalfire-collectie.

    Functies & Opties
    - Hybride functie
    - Natural Spark Generator (NSG)
    - iMatch-interface
    - Domotica (huisautomatisering)

    Specificatie
    • Productinformatie
      Belangrijkste kenmerken en technische specificaties die de prestaties, veiligheid en flexibiliteit van dit model bepalen.

      • Prestige-brander
      • iMatch-afstandsbediening
      • Meerdere interieurafwerkingen mogelijk
      • CE-gecertificeerd
      • Energieklasse: A
      • Rendement: 82%
      • Vermogen: 6,0 - 8,8 kW
      • Geschikt voor aardgas en (bio)propaan

      Interieur
      De afwerking van het interieur kan worden aangepast aan de stijl en sfeer van de ruimte.

      • Vlak
      • Zwart keramisch glas
      • Design
    Technische specificatie
    • Unieke ref.gp110-55c-gas-fire
    • ProductfamilieGas fireplace
    • ProductgroepCorner fireplace
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2023-11-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1140
    • Breedte (mm)1266
    • Diepte (mm)550
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClass-nummer23-19 17 15
    • OmniClass-titelGas Fireplace

    Beschikbaarheid regio

    Europa