Publiceer je producten
GP110/79T Gashaard Tunnel
GP110/79T Gashaard Tunnel

    GP110/79T Gashaard Tunnel

    Kalfire GP110/79T
    De Kalfire GP110/79T is een gesloten tunnel-gashaard. De grootte of stijl van een ruimte vormt geen enkele belemmering – onze gesloten gashaarden zijn geschikt voor ieder type interieur. Wij ontwerpen onze modellen met oog voor perfectie en doen nooit concessies aan kwaliteit of stijl.

    Design & Interieur
    Voor de Kalfire GP110/79T tunnelhaard kunt u kiezen uit verschillende interieurs en inbouwkaders. Dankzij deze flexibiliteit sluit de haard naadloos aan bij uiteenlopende installatiestijlen en afwerkingen.

    Brandertechniek
    Prestige-brander (Kalfire GP-serie)
    De gepatenteerde Prestige-brander is direct geïntegreerd in zeer realistische keramische houtblokken die in een piramidevorm zijn gestapeld. Dit zorgt voor hoge, vlammende vuren die rechtstreeks uit de houtblokken lijken te komen en een ongeëvenaarde indruk van een echt houtvuur geven.

    Modeltype
    Tunnelmodel
    Een tunnelhaard creëert een prachtig doorkijkeffect met glas aan twee zijden. Zo worden ruimtes visueel en sfeervol met elkaar verbonden, waardoor de haard een echte blikvanger is in zowel moderne als klassieke interieurs.

    Functies & Opties
    - Hybrid-functie (sfeervol LED-gloeibed)
    - Natural Spark Generator (echte vonken boven de vlammen)
    - Anti-reflectieglas
    - iMatch-interface voor intuïtieve bediening
    - Integratie met domotica (smart home)

    Beleving
    De Kalfire GP110/79T combineert geavanceerde brandertechniek met veelzijdige ontwerpmogelijkheden en staat garant voor een indrukwekkende en authentieke vuurbeleving. Met hoge vlammen, optionele vonkeneffecten en een interieur naar keuze biedt dit tunnelmodel de perfecte balans tussen innovatie, stijl en sfeer.

    Specificatie
    • Productinformatie
      Belangrijkste kenmerken en technische specificaties die de prestaties, veiligheid en flexibiliteit van dit model bepalen.

      • Prestige-brander
      • iMatch-afstandsbediening
      • Interieurkeuzes
      • CE-gecertificeerd
      • Energie-efficiëntieklasse: B

      Interieur
      De afwerking van het interieur kan worden aangepast aan de stijl en sfeer van de ruimte.

      • Vlak
      • Zwart keramisch glas
      • Design

      Specificaties
      Prestaties en energiegegevens van dit model.

      • Energielabel: B
      • Rendement: 73%
      • Vermogen: 6,5 - 10,1 kW
      • Geschikt voor aardgas en (bio) propaan
      • H2 Ready
    Technische specificatie
    • Unieke ref.gp110-79t-gas-fire
    • ProductfamilieGas fireplace
    • ProductgroepTunnel fireplace
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2023-11-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1308
    • Breedte (mm)1337
    • Diepte (mm)556
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClass-nummer23-19 17 15
    • OmniClass-titelGas Fireplace