Publiceer je producten
GP115/55R Gashaard Roomdivider
GP115/55R Gashaard Roomdivider

    GP115/55R Gashaard Roomdivider

    Kalfire GP115/55R
    De Kalfire GP115/55R is een gesloten gashaard. De grootte of stijl van een ruimte vormt geen enkel obstakel – onze gesloten gashaarden zijn geschikt voor ieder type interieur. Wij ontwerpen onze modellen met oog voor perfectie en doen nooit concessies aan kwaliteit of stijl.

    Modeltype
    Roomdivider
    De GP115/55R roomdivider is de perfecte natuurlijke scheiding in open ruimtes. Het ontwerp zorgt voor een optimale zichtbaarheid van het vuur vanuit meerdere hoeken, waardoor een warm middelpunt ontstaat dat verschillende delen van de ruimte met elkaar verbindt. Een optioneel zijpaneel kan aan de linker- of rechterzijde worden geplaatst en bedekt ongeveer de helft van het glasoppervlak, wat nog meer ontwerpvrijheid biedt.

    Brandertechnologie
    Prestige-brander (Kalfire GP-serie)
    De gepatenteerde Prestige-brander is direct geïntegreerd in zeer realistische keramische houtstammen die in een piramidevorm zijn geplaatst. Dit resulteert in hoge, vlammende vuren die rechtstreeks uit de stammen lijken te komen en een ongeëvenaarde indruk van een echt houtvuur geven.

    Kenmerken & Opties
    - Hybrid-/LED-functie (sfeervol gloeibed)
    - Natural Spark Generator (echte vonken boven de vlammen)
    - Interieurafwerkingen
    - Inbouwkaders
    - Optioneel zijpaneel (links of rechts)

    Beleving
    Met zijn roomdivider-ontwerp en de geavanceerde Prestige-brandertechnologie combineert de GP115/55R functionaliteit met sfeer. Of hij nu wordt geplaatst in een moderne open leefruimte of als stijlvolle scheiding in een commerciële omgeving, hij biedt de authentieke uitstraling en beleving van een houtvuur met de voordelen van geavanceerde gastechnologie en flexibele personalisatie.

    Specificatie
    • Productinformatie
      Belangrijkste kenmerken en technische specificaties die de prestaties, veiligheid en flexibiliteit van dit model bepalen.

      • Prestige-brander
      • iMatch-afstandsbediening
      • Interieurafwerkingen
      • CE-gecertificeerd
      • Energie-efficiëntieklasse: E

      Interieur
      De afwerking van het interieur kan worden aangepast aan de stijl en sfeer van de ruimte.

      • Vlak
      • Zwart keramisch glas
      • Design

      Specificaties
      Prestaties en energiegegevens van deze haard.

      • Energielabel: B
      • Rendement: 70%
      • Vermogen: 5,5 - 9,6 kW
      • Geschikt voor aardgas en (bio) propaan
      • H2 Ready
    Technische specificatie
    • Unieke ref.gp115-55r-gas-fire
    • ProductfamilieGas fireplace
    • ProductgroepRoomdivider fireplace
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2023-11-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1082
    • Breedte (mm)1588
    • Diepte (mm)615
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClass-nummer23-19 17 15
    • OmniClass-titelGas Fireplace