Publiceer je producten
GP115/55S Gashaard Driezijdig model
GP115/55S Gashaard Driezijdig model
GP115/55S Gashaard Driezijdig model

    GP115/55S Gashaard Driezijdig model

    Kalfire GP115/55S
    De Kalfire GP115/55S is een driezijdige gesloten gashaard. De grootte of stijl van een ruimte vormt geen enkel obstakel – onze gesloten gashaarden zijn geschikt voor elk type interieur. Wij ontwerpen onze modellen met perfectie voor ogen en doen nooit concessies aan kwaliteit of stijl.

    Design & Interieur
    Als driezijdig model biedt de GP115/55S een brede en open blik op het vuur vanuit drie verschillende hoeken. Het randloze ontwerp zorgt ervoor dat de vlammen vanuit vrijwel elke positie in de ruimte zichtbaar zijn, waardoor de haard een echte eyecatcher is in elk interieur.

    Brandertechnologie
    Prestige-brander (Kalfire GP-serie)
    De gepatenteerde Prestige-brander is direct geïntegreerd in zeer realistische keramische houtblokken, die in een piramidevorm zijn gestapeld. Dit resulteert in hoge, vlammende vuren die rechtstreeks uit de blokken lijken te komen, waardoor een ongeëvenaarde indruk van een echt houtvuur ontstaat.

    Modeltype
    Driezijdig model
    Bij de Kalfire GP driezijdige gashaarden kunt u kiezen uit diverse interieurafwerkingen. Daarnaast kunt u optioneel kiezen voor een hybride/LED-functie (die een gezellige gloed creëert) en/of een NSG-functie (echte vonken die boven de vlammen dansen). Met deze opties kunt u de haard volledig afstemmen op uw smaak en de sfeer van de ruimte.

    Functies & Opties
    - Hybride functie
    - Natural Spark Generator (NSG)
    - iMatch-interface
    - Domotica (huisautomatisering)

    Beleving
    De GP115/55S biedt een realistische vuurervaring met hoge vlammen en de warme gloed van keramische houtblokken. Dankzij het moderne design en de geavanceerde technologie garandeert dit model zowel comfort als sfeer, waardoor het een ideale toevoeging is aan ieder eigentijds interieur.

    Specificatie
    • Productinformatie
      Belangrijkste kenmerken en technische specificaties die de prestaties, veiligheid en flexibiliteit van dit model bepalen.

      • Prestige-brander
      • iMatch-afstandsbediening
      • Interieurkeuzes
      • CE-gecertificeerd
      • Energie-efficiëntieklasse: A

      Interieur
      De interieurafwerking kan worden aangepast aan de stijl en sfeer van de ruimte.

      • Vlak
      • Zwart keramisch glas
      • Design

      Specificaties
      Prestatiedetails van de Kalfire GP115/55S.

      • Energielabel: A
      • Rendement: 82%
      • Vermogen: 6,0 – 8,8 kW
      • Geschikt voor aardgas en (bio) propaan
      • H2 Ready
    Technische specificatie
    • Unieke ref.gp115-55s-gas-fire
    • ProductfamilieGas fireplace
    • ProductgroepThree-sided fireplace
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2023-11-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1140
    • Breedte (mm)1306
    • Diepte (mm)550
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClass-nummer23-19 17 15
    • OmniClass-titelGas Fireplace