Publiceer je producten
GP115/75S Gashaard Driezijdig model
GP115/75S Gashaard Driezijdig model

    GP115/75S Gashaard Driezijdig model

    Kalfire GP115/75S
    De Kalfire GP115/75S is een gesloten gashaard. De grootte of stijl van een ruimte vormt geen enkel obstakel – onze gesloten gashaarden zijn geschikt voor elk type interieur. Wij ontwerpen onze modellen met oog voor perfectie en doen nooit concessies aan kwaliteit of stijl.

    Design & Interieur
    Bij de Kalfire GP115/75S driezijdige gashaard kunt u kiezen uit verschillende interieurafwerkingen. Daarnaast kunt u optioneel een hybride/LED-functie toevoegen (voor een sfeervol gloeibed) en/of een NSG-functie (waarbij realistische vonken boven de vlammen verschijnen). Deze keuzes maken het mogelijk om een gashaard samen te stellen die volledig aansluit bij uw persoonlijke smaak en voorkeuren, en die naadloos past bij de inrichting en ruimte.

    Brandertechnologie
    De gepatenteerde Prestige-brander is direct geïntegreerd in zeer realistische keramische houtstammen, die in een piramide zijn gestapeld. Dit resulteert in hoge, vlammende vuren die rechtstreeks uit de stammen lijken te komen en een ongeëvenaarde indruk van een echt houtvuur geven.

    Modeltype
    Driezijdig model
    Het frameloze glas loopt om het vuur heen en biedt een brede, onbelemmerde blik van drie kanten. Dit model vormt een opvallend middelpunt in elk interieur, waarbij het vuur vanuit meerdere hoeken kan worden bewonderd.

    Specificatie
    • Productinformatie
      Belangrijkste kenmerken en technische specificaties die de prestaties, veiligheid en flexibiliteit van dit model bepalen.

      • Prestige-brander
      • iMatch afstandsbediening
      • Interieurkeuzes
      • CE-gecertificeerd
      • Energie-efficiëntieklasse: A

      Interieur
      De interieurafwerking kan worden aangepast aan de stijl en sfeer van de ruimte.

      • Vlak
      • Zwart keramisch glas
      • Design

      Specificaties
      Prestatiedetails van de Kalfire GP115/55S.

      • Energielabel: A
      • Rendement: 82%
      • Vermogen: 6,0 – 8,8 kW
      • Geschikt voor aardgas en (bio) propaan
      • H2 Ready
    Technische specificatie
    • Unieke ref.gp115-75s-gas-fire
    • ProductfamilieGas fireplace
    • ProductgroepThree-sided fireplace
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2023-11-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1350
    • Breedte (mm)1306
    • Diepte (mm)550
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClass-nummer23-19 17 15
    • OmniClass-titelGas Fireplace