Publiceer je producten
GP60/79F Gashaard Front model
GP60/79F Gashaard Front model

    GP60/79F Gashaard Front model

    Kalfire GP60/79F
    De Kalfire GP60/79F is een gesloten gashaard. De grootte of stijl van een ruimte vormt geen enkel obstakel – onze gesloten gashaarden zijn geschikt voor ieder type interieur. Wij ontwerpen onze modellen met oog voor perfectie en doen nooit concessies aan kwaliteit of stijl.

    Design & Interieur
    Met de Kalfire GP-haarden kunt u kiezen uit diverse interieurafwerkingen en inbouwkaders. Deze flexibiliteit maakt het mogelijk om de haard volledig af te stemmen op zowel uw persoonlijke voorkeuren als de stijl van de ruimte.

    Brandertechniek
    De gepatenteerde Prestige-brander is direct geïntegreerd in zeer realistische keramische houtstammen, die in een piramide zijn gestapeld. Dit zorgt voor hoge, vlammende vuren die rechtstreeks uit de stammen lijken te komen en een ongeëvenaarde indruk van een echt houtvuur geven.

    Modeltype
    Frontmodel
    Als frontmodel integreert de GP60/79F naadloos in wanden, schouwen of maatwerkoplossingen, en biedt het een strak en modern design.

    Functies & Opties
    - Hybride/LED-functie (sfeervol gloeibed)
    - Natural Spark Generator (NSG)
    - Interieuropties
    - Inbouwkaderopties

    Beleving
    De GP60/79F combineert geavanceerde techniek met authentiek design en levert een unieke vuurervaring. Met realistische vlammen, een gloeiend gloeibed en de optie voor vonken boven het vuur biedt dit model de sfeer van een echt houtvuur met het gemak en de efficiëntie van gas.

    Specificatie
    • Productopties

      • Hybride functie
      • Natural Spark Generator
      • Anti-reflectieglas
      • iMatch-interface
      • Domotica (huisautomatisering)

      Productinformatie

      • Prestige-brander
      • iMatch-afstandsbediening
      • Interieuropties
      • Inbouwkaderopties
      • CE-gecertificeerd
      • Energie-efficiëntieklasse: A

      Interieur

      • Vlak
      • Zwart keramisch glas
      • Design
      • Klei
    Technische specificatie
    • Unieke ref.gp60-79f-gas-fire
    • ProductfamilieGas fireplace
    • ProductgroepFront fireplace
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2023-11-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1339
    • Breedte (mm)813
    • Diepte (mm)502
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClass-nummer23-19 17 15
    • OmniClass-titelGas Fireplace

    Beschikbaarheid regio

    Europa