Publiceer je producten
GP65/55C Gashaard Hoekhaard
GP65/55C Gashaard Hoekhaard
GP65/55C Gashaard Hoekhaard

    GP65/55C Gashaard Hoekhaard

    Kalfire GP65/55C
    De Kalfire GP65/55C is een gesloten hoekgashaard. De grootte of stijl van een ruimte vormt geen enkel obstakel – onze gesloten gashaarden zijn geschikt voor ieder type interieur. Wij ontwerpen onze modellen met oog voor perfectie en doen nooit concessies aan kwaliteit of stijl.

    Hoekmodel
    Onze hoekgashaarden bieden zicht op het vuur vanuit twee verschillende hoeken. Kalfire-hoekmodellen zijn verkrijgbaar in diverse breedtes en hoogtes. U kunt bovendien kiezen of de glashoek links of rechts gepositioneerd wordt. Daarnaast kunt u het interieur naar wens afwerken met een vlak interieur, een keramisch glazen interieur of een designinterieur. Deze opties zijn ook beschikbaar bij andere Kalfire-gashaarden.

    Prestige-brander (Kalfire GP-serie)
    De gepatenteerde Prestige-brander is direct geïntegreerd in zeer realistische keramische houtstammen, die in een piramide zijn gestapeld. Dit zorgt voor hoge, vlammende vuren die rechtstreeks uit de stammen lijken te komen en een ongeëvenaarde indruk van een echt houtvuur geven.

    Personalisatie-opties
    Bij de Kalfire-hoekhaarden kunt u kiezen uit diverse interieurafwerkingen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een hybride/LED-functie (atmosferisch gloeibed) en/of een NSG-functie (echte vonken boven de vlammen). Zo creëert u een gashaard die volledig aansluit bij uw persoonlijke smaak en de afwerking van de ruimte waarin de haard wordt geplaatst.

    Specificatie
    • Productopties

      • Hybride functie
      • Natural Spark Generator (NSG)
      • iMatch-interface
      • Domotica (huisautomatisering)

      Productinformatie

      • Prestige-brander
      • iMatch-afstandsbediening
      • Interieurkeuzes
      • CE-gecertificeerd
      • Energie-efficiëntieklasse: A

      Interieur

      • Vlak
      • Zwart keramisch glas
      • Design
    Technische specificatie
    • Unieke ref.gp65-55c-gas-fire
    • ProductfamilieGas fireplace
    • ProductgroepCorner fireplace
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2023-11-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1139
    • Breedte (mm)816
    • Diepte (mm)502
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClass-nummer23-19 17 15
    • OmniClass-titelGas Fireplace