Publiceer je producten
GP85/50R Gashaard Roomdivider
GP85/50R Gashaard Roomdivider
GP85/50R Gashaard Roomdivider
GP85/50R Gashaard Roomdivider

    GP85/50R Gashaard Roomdivider

    Kalfire GP85/50R
    De Kalfire GP85/50R is een gesloten gashaard met de gepatenteerde Prestige-brander, ontworpen om tijdloze elegantie te combineren met geavanceerde technologie. Ongeacht de grootte of stijl van de ruimte integreert dit model naadloos en verrijkt het de sfeer van ieder interieur.

    Design & Interieur
    Als roomdivider-model biedt de GP85/50R optimaal zicht op de vlammen vanuit meerdere hoeken, waardoor het de perfecte natuurlijke scheiding vormt in open ruimtes. Het ontwerp maakt het mogelijk om van het vuur aan beide kanten te genieten, wat zorgt voor een uitnodigend en sfeervol middelpunt. Het interieur kan worden aangepast met opties zoals een vlakke afwerking, zwart keramisch glas of een designvariant. Inbouwkaders bieden extra flexibiliteit om de inbouwdiepte aan te passen aan de wensen van jouw project.

    Brandertechnologie
    Het hart van de GP85/50R is de gepatenteerde Prestige-brander, die direct geïntegreerd is in zeer realistische keramische houtstammen die in een piramide zijn gestapeld. Deze geavanceerde brander produceert hoge, vlammende vuren die rechtstreeks uit de stammen lijken te komen en een ongeëvenaarde indruk van een echt houtvuur geven, terwijl de efficiëntie behouden blijft.

    Modeltype
    Roomdivider-model
    De GP85/50R is ideaal voor open woonruimtes, waar hij kan dienen als een natuurlijke scheiding tussen verschillende leefgedeeltes. Hij combineert functionaliteit met een opvallend design en biedt een vuurzicht dat de sfeer vanuit elke hoek versterkt.

    Functies & Opties
    - Hybride functie (LED-gloeibed voor extra sfeer)
    - Natural Spark Generator (NSG) voor echte vonken boven de vlammen
    - iMatch-afstandsbediening en smartphone-app bediening
    - Integratie met domoticasystemen

    Beleving
    De Kalfire GP85/50R vormt een prachtig middelpunt dankzij het meeslepende vuurzicht en de veelzijdige ontwerpmogelijkheden. Of hij nu wordt ingebouwd in een scheidingswand of als vrijstaande divider wordt geplaatst, hij brengt warmte, stijl en sfeer in elke ruimte en garandeert een unieke vuurervaring.

    Specificatie
    • Productopties:

      • Hybride functie
      • Natural Spark Generator
      • iMatch-interface
      • Domotica (huisautomatisering)

      Productinformatie:

      • Prestige-brander
      • iMatch-afstandsbediening
      • Interieurmogelijkheden
      • Inbouwkader-opties
      • CE-gecertificeerd
      • Energie-efficiëntieklasse: A

      Interieur:

      • Vlak
      • Zwart keramisch glas
      • Design
    Technische specificatie
    • Unieke ref.gp85-50r-gas-fire
    • ProductfamilieGas fireplace
    • ProductgroepRoomdivider fireplace
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2023-11-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1109
    • Breedte (mm)1289
    • Diepte (mm)555
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClass-nummer23-19 17 15
    • OmniClass-titelGas Fireplace

    Beschikbaarheid regio

    Europa