Publiceer je producten
LAUFEN PRO Shower tray 1400 x 800, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 1400 x 800, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
Technische specificatie
  • Unieke ref.210953
  • ProductfamilieLAUFEN PRO
  • ProductgroepSHOWER TRAYS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-08-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)800
  • Breedte (mm)1400
  • Diepte (mm)30
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegoten marmer
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures