Publiceer je producten
SOLUTIONS Bathtub, freestanding version 1700 x 750 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, freestanding version 1700 x 750 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Freestanding version, with one piece panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Technische specificatie
  • Unieke ref.222512
  • ProductfamilieSOLUTIONS
  • ProductgroepBaths
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)620
  • Breedte (mm)1700
  • Diepte (mm)750
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAcryl
  • Secundair materiaalMetaal
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inPolen
  • Nettogewicht (kg)38
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's