Publiceer je producten
MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 700 mm, steel
LAUFEN

MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 700 mm, steel

Bathtub, made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoise set order no. 29898.0) Charge 044 – with antinoise pads and tap holes UK standard Charge 045 – with antinoise pads and tap hole left next to overflow Charge 046 – with antinoise pads andtap hole right next to overflow
Technische specificatie
  • Unieke ref.225120
  • ProductfamilieMODERNA PLUS
  • ProductgroepBaths
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)395
  • Breedte (mm)1700
  • Diepte (mm)700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalMetaal
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)45
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit