Publiceer je producten
PALOMBA COLLECTION Bathtub, fitted version, without panel, 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, fitted version, without panel, 1800 x 900 mm

Bathtub, made of sanitary acrylic of 4-5 mm Fitted version, with frame,without panel Rim height 40 mm With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Technische specificatie
  • Unieke ref.232801
  • ProductfamiliePALOMBA COLLECTION
  • ProductgroepBaths
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)600
  • Breedte (mm)1800
  • Diepte (mm)900
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAcryl
  • Secundair materiaalMetaal
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inPolen
  • Nettogewicht (kg)29
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting