Publiceer je producten
PALOMBA COLLECTION Bathtub freestanding 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub freestanding 1800 x 900 mm

Freestanding bathtub made of solid surface Sentec material, with hidden overflow incl. click-clack waste Charge 000 – without whirl system Bathtub without whirl system, with sensor control: Charge 615 – bathtub with LED light Bathtub with whirl system, with sensor control: Charge 605 – Whirlpool with air massage Charge 625 – Whirlpool with air massage and LED light
Technische specificatie
  • Unieke ref.245802
  • ProductfamiliePALOMBA COLLECTION
  • ProductgroepBaths
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)890
  • Breedte (mm)1800
  • Diepte (mm)900
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMassief oppervlak
  • Secundair materiaalMetaal
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inPolen
  • Nettogewicht (kg)120
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit