Publiceer je producten
BASE Vanity unit 520 mm
LAUFEN

BASE Vanity unit 520 mm

Vanity unit, 2 drawers, matches washbasin 818958
Technische specificatie
  • Unieke ref.402152
  • ProductfamilieBASE
  • ProductgroepBase units and countertops
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)530
  • Breedte (mm)520
  • Diepte (mm)360
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)18.9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamCabinets
  • UNSPSC-code30161801
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit