Publiceer je producten
BASE Vanity unit 1160 mm
LAUFEN

BASE Vanity unit 1160 mm

Vanity unit, 4 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 814966
Technische specificatie
  • Unieke ref.402494
  • ProductfamilieBASE
  • ProductgroepBase units and countertops
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)530
  • Breedte (mm)1160
  • Diepte (mm)440
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)45
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamCabinets
  • UNSPSC-code30161801
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings