Publiceer je producten
BIROVA Built-in washbasin 530 mm
LAUFEN

BIROVA Built-in washbasin 530 mm

Built in basin grinded LAUFEN BIROVA, sanitary ceramic, dimensions 530 x 405 mm, inside dimensions of the basin 490 x 355 mm, oval, without tap hole, with overflow, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface Order no. 81119.1
Technische specificatie
  • Unieke ref.811191
  • ProductfamilieBIROVA
  • ProductgroepBASINS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)200
  • Breedte (mm)405
  • Diepte (mm)530
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inZwitserland
  • Nettogewicht (kg)7.9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815