Publiceer je producten
LAUFEN PRO Drop-in washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Drop-in washbasin 560 mm

Drop in basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 560 x 440 mm, angular, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap, holes, without tap holes, glazed outer surface, bathtubs, furniture, Order no. 81396.1
Technische specificatie
  • Unieke ref.813961
  • ProductfamilieLAUFEN PRO
  • ProductgroepBASINS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)440
  • Breedte (mm)560
  • Diepte (mm)170
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)7.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden