Publiceer je producten
PALOMBA COLLECTION Countertop washbasin 1200 mm
LAUFEN
Gearchiveerd

PALOMBA COLLECTION Countertop washbasin 1200 mm

Countertop basin LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1200 x 500 mm, angular, 1 tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, towel rail 38180.2, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81480.6
Technische specificatie
  • Unieke ref.814806
  • ProductfamiliePALOMBA COLLECTION
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)180
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)34.9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting