Publiceer je producten
VAL Small washbasin 450 mm
VAL Small washbasin 450 mm
VAL Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    VAL Small washbasin 450 mm

    3.0 van de 5 sterren3.0(5 reviews)
    Countertop small washbasin Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 450 x 420 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
    Technische specificatie
    • Unieke ref.815281
    • ProductfamilieVAL
    • ProductgroepBasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-06-02
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)420
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)115
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalSaphirkeramiek
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)10.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting