Publiceer je producten
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
    LAUFEN

    PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm

    Washbasin bowl LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 520 x 380 mm, asymmetric, without tap hole, without overflow, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81680.2
    Technische specificatie
    • Unieke ref.816802
    • ProductfamiliePALOMBA COLLECTION
    • ProductgroepBasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-06-02
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)130
    • Breedte (mm)520
    • Diepte (mm)380
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)6.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting