Publiceer je producten
ILBAGNOALESSI ONE Cistern
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Cistern

Cistern LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, DIN 19542, dimensions 370 x 160 x 485 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet rear (3/8”-1/2”), matching floorstanding WC pan, order no. 82297.6, Special feature: Surface refinement LCC (only white), water condensation, insulation, Further options: Australian Standard option 262, Order no. 82697.1
Technische specificatie
  • Unieke ref.826971
  • ProductfamilieILBAGNOALESSI ONE
  • ProductgroepCisterns
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)485
  • Breedte (mm)370
  • Diepte (mm)160
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)10
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting