Publiceer je producten
PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6/option 231
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6/option 231

Cistern Laufen-PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic dimensions 360 x 175 x 435 mm Dual-Flush 6/3-l option 291 Dual-Flush 4,5/3-l option 753 (Green Version) water inlet bottom left (1/2“) matching floorstanding WC pan, order no. 82480.6/option 231 Special feature: without water condensation insulation Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 82880.3
Technische specificatie
  • Unieke ref.828803
  • ProductfamiliePALOMBA COLLECTION
  • ProductgroepCisterns
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)435
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)175
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)15
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting