Publiceer je producten
KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the bottom right
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the bottom right

Cistern, water inlet bottom right
Technische specificatie
  • Unieke ref.829335
  • ProductfamilieKartell • LAUFEN
  • ProductgroepCISTERNS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)395
  • Breedte (mm)380
  • Diepte (mm)160
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)14
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilet tanks
  • UNSPSC-code30181515
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 19 19
  • OmniClass-titelWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures