Publiceer je producten
KARTELL BY LAUFEN 829661 Floorstanding cistern, two-part, rear water inlet (left top)
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN 829661 Floorstanding cistern, two-part, rear water inlet (left top)

Floorstanding cistern, two-part, rear water inlet (left top)
Technische specificatie
  • Unieke ref.829661
  • ProductfamilieKartell • LAUFEN
  • ProductgroepCISTERNS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-09-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)140
  • Breedte (mm)400
  • Diepte (mm)980
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilet tanks
  • UNSPSC-code30181515
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-nummer23-31 19 19 19
  • OmniClass-titelWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures