Publiceer je producten
KARTELL BY LAUFEN Wall-hung bidet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Wall-hung bidet

4.6 van de 5 sterren4.6(5 reviews)
Wallhung bidet KARTELL BY LAUFEN, sanitary ceramic EN 36, dimensions 370 x 545 x 285 mm 1 centre tap hole, waste and overflow system GEBERIT, concealed fixation, without lateral holes Special feature: vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white), ceramic valve cover plate Order no. 83033.1
Technische specificatie
  • Unieke ref.830331
  • ProductfamilieKartell • LAUFEN
  • ProductgroepBIDETS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-03-05
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)290
  • Breedte (mm)370
  • Diepte (mm)545
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inZwitserland
  • Nettogewicht (kg)17
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamBidets
  • UNSPSC-code30181502