Publiceer je producten
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
    LAUFEN

    MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112

    Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
    Technische specificatie
    • Unieke ref.H421722
    • ProductfamilieBase units and countertops
    • ProductgroepMEDA
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-05-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)515
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)585
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMDF Plaat
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)28
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-titelBathroom Cabinets