Publiceer je producten
STEEL19 Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, without overflow, including fixing set, drain valve, bottle trap, bottle trap cover, glass shelf, wall outlet fitting in splashback, with pre-assembled concealed valve
LAUFEN

STEEL19 Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, without overflow, including fixing set, drain valve, bottle trap, bottle trap cover, glass shelf, wall outlet fitting in splashback, with pre-assembled concealed valve

Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, without overflow, including fixing set, drain valve, bottle trap, bottle trap cover, glass shelf, wall outlet fitting in splashback, with pre-assembled concealed valve
Technische specificatie
  • Unieke ref.H580ST2-1121
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-01-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)497
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)360
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalEnamel
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015-beschrijvingSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit