Publiceer je producten
INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

    Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    Technische specificatie
    • Unieke ref.H585IN4-1111
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-01-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)470
    • Breedte (mm)485
    • Diepte (mm)317
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalEnamel
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
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
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit