Publiceer je producten
PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
    LAUFEN

    PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation

    Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
    Specificatie
    • Compatible with:H891864|H891863|H891862|H898966|H920114
    Technische specificatie
    • Unieke ref.H820860
    • ProductfamilieToilets
    • ProductgroepPRO X
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-06-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)345
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)540
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inTsjechië
    • Nettogewicht (kg)22
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets