Publiceer je producten
PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
    LAUFEN

    PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical

    Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
    Specificatie
    • Compatible with:H891862|H891863|H891864|H898965|H898966
    Technische specificatie
    • Unieke ref.H823861
    • ProductfamilieToilets
    • ProductgroepPRO X
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-06-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)430
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)540
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)33
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets