Publiceer je producten
LEMA Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth
LAUFEN

LEMA Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth
Technische specificatie
  • Unieke ref.H841192
  • ProductfamilieLEMA
  • ProductgroepUrinal
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-01-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)730
  • Breedte (mm)420
  • Diepte (mm)350
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inZwitserland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamUrinals
  • UNSPSC-code30181506
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93
  • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Urinals
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-titelUrinals
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit