Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
laufen/products/a8b7a299-4550-49ee-8469-3ce6c7d2deb7
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Douches
Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
LAUFEN
Volg
Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Thermostatic showerstation, mounting distance 153 mm, rainshower Ø 250 mm, handshower Stella 100, 1 flexible hose and diverter
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
HF501957100000
Productfamilie
Citypro S
Productgroep
Faucets
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2024-03-01
Editienummer
1
Links
Links
Product-url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF501957100000
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Messing
Secundair materiaal
Chroom
Ontworpen in
Zwitserland
Nettogewicht (kg)
5.1
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Douches
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
SL_35_80_80
Uniclass 2015-beschrijving
Showers
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-titel
Faucets
Beschikbaarheid regio
Europa
Liechtenstein
Zwitserland
Soortgelijke producten
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Downloaden
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Downloaden
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Downloaden
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Downloaden
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Downloaden
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Downloaden