Publiceer je producten
AF-50 SOOJL-TRANSOM GEVELSYSTEEM
AF-50 SOOJL-TRANSOM GEVELSYSTEEM
    Morad

    AF-50 SOOJL-TRANSOM GEVELSYSTEEM

    Het AF-50 Søjle-Transom Gevelsysteem van Morad garandeert een uitstekende visuele uitstraling en uitstekende bescherming tegen weersomstandigheden. De flexibiliteit van het systeem maakt het mogelijk om concaaf en convex muren, hoeksegmenten, evenals horizontale en verticale schuine delen te construeren.

    Dit maakt het mogelijk om verschillende structuren te creëren, variërend van typische gevels tot grote glasoppervlakken die aan bestaande gebouwen of speciaal voorbereide ruimtelijke stalen structuren worden gemonteerd. Dankzij de grote afwateringskanalen in de mullions presteert het systeem uitstekend als daksysteem, lichtkoepel en zelfs als een wintertuin.

    Specificatie
      • Thermische isolatiecoëfficiënt: Uw = 0,9 W/(m²K)
      • Geluidisolatie-index: Rw = 32dB
      • Windbelasting weerstand: 2000 Pa
      • Waterdicht: RE 1200
    Technische specificatie
    • Unieke ref.AF-50-mullion-transom-curtain-wall
    • ProductfamilieGevelsystemen
    • ProductgroepAF-50
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-03-21
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)50
    Gerelateerd
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Vliesgevel
    • IFC-classificatieCurtain Wall
    • Uniclass 2015-codeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelEntrances, Storefronts, and Curtain Walls
    • OmniClass-nummer23-13 33 27
    • OmniClass-titelGlazed Facade and Roof Structures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika