Publiceer je producten
MD-160 Akoestische Lamellenwanden
MD-160 Akoestische Lamellenwanden
    Morad

    MD-160 Akoestische Lamellenwanden

    Het MD-160 Akoestische Lamellenwanden systeem is een moderne oplossing ontworpen om geluid te verminderen dat wordt gegenereerd door technische installaties op daken of gevels van gebouwen—zoals HVAC-units, ventilatiesystemen en airconditioningapparaten. Het biedt effectieve akoestische isolatie terwijl het een strak, architectonisch uiterlijk behoudt, waardoor het ideaal is voor projecten die zowel prestaties als esthetiek vereisen.

    De lamellen zijn gemaakt van duurzaam geëxtrudeerd aluminium en gevuld met 50 mm dikke akoestische minerale wol, wat zorgt voor een gecertificeerde geluidsreductie van 12 (-1,-2) dB, bevestigd door tests uitgevoerd bij het geaccrediteerde Ship Design and Research Centre. Het systeem maakt vrije luchtstroom mogelijk met een open oppervlak van 35,5% en heeft een vaste lamelafstand van 153 mm.

    Het MD-160 systeem kan worden gemonteerd op stalen, aluminium of houten frames, wat flexibiliteit biedt voor verschillende constructietypes. Er zijn geen hoogtebeperkingen en de maximale afstand tussen de beugels is 2500 mm, wat efficiënte bedekking van grote technische gebieden mogelijk maakt terwijl de structurele integriteit behouden blijft.

    De standaard lamellengte is 6000 mm, met de mogelijkheid voor aangepaste lengtes op aanvraag. Het systeem is beschikbaar in een breed scala aan RAL-kleuren, evenals in ruw aluminium of geanodiseerde afwerkingen om te voldoen aan specifieke projectvereisten en langdurige weerstand tegen weersinvloeden en mechanische schade te garanderen.

    Specificatie
      • Materiaal: Geëxtrudeerd aluminium
      • Vulling: 50 mm akoestische minerale wol
      • Lamelafstand: 153 mm
      • Open oppervlak: 35,5%
      • Akoestische prestaties: 12 (-1,-2) dB
      • Standaard lamellengte: 6000 mm (aangepaste lengtes beschikbaar)
      • Maximale installatieshoogte: Onbeperkt
      • Maximale afstand tussen beugels: 2500 mm
      • Montagestructuur: Stalen, aluminium of houten frames
      • Afwerkingen: RAL poedercoating, ruw aluminium, geanodiseerd aluminium
    Technische specificatie
    • Unieke ref.MD-160-acoustic-louvre-wall
    • ProductfamilieLamellenwanden
    • ProductgroepMD-160
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-04-03
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)175
    Gerelateerd
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding
    • IFC-classificatieObject
    • ETIM-codeEC011406
    • ETIM-naamFaçade louver
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_48
    • Uniclass 2015-beschrijvingLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLouvers
    • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
    • OmniClass-titelExterior Louvers and Grilles

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika