Publiceer je producten
Bamboo UltraDensity Unfinished 20 mm
Bamboo UltraDensity Unfinished 20 mm
Bamboo UltraDensity Unfinished 20 mm
Bamboo UltraDensity Unfinished 20 mm

    Bamboo UltraDensity Unfinished 20 mm

    MOSO® Bamboo UltraDensity® is een massieve bamboe projectvloer gemaakt van gecomprimeerde bamboestrips met een ultrahoge dichtheid. Door een unieke productiemethode is het materiaal extreem stabiel, hard en duurzaam gemaakt en daarmee geschikt voor de zwaarste omstandigheden: in intensief gebruikte ruimten, zelfs als daar een semibuitenklimaat (overdekt maar niet afgesloten) heerst. De planken worden onbehandeld aangeleverd (t.b.v. toepassingen waar een zekere stroefheid wordt vereist) of een gladde kant en dienen ter plaatse afgewerkt te worden. De planken zijn voorzien van mes/groef en velling rondom. Deze vloer kan direct op de ondervloer worden verlijmd.

    Neem contact op met MOSO Bamboo

    Specificatie
    • • Productcode: BF-DS2060

      • UltraDensity, Caramel, Onbehandeld, Macro-bevel

      • Afmetingen: 1900x160x20mm

      • Massieve Bamboe Vloer

      • Installatie methode: Volledig verlijmd of geschroefd

      • Dichtheid (product): +/- 1150 kg / m3

      • Samenstelling: 93% bamboestrips (lignine / cellulose) en 7% lijm (geschikt voor buitentoepassingen)

      • Dikte van de toplaag / slijtlaag: ca. 7 mm voor de 20 mm planken / 11 mm voor de 32 mm planken

      • Dimensionele stabiliteit: Resultaten voldoen aan de Franse norm NF B 54008 (ISO 24339)

      • Weerstand tegen indrukking - Brinell Hardheid: ≥ 9,5 kg / mm² (EN 1534)

      • Brandgedrag 1): Klasse Bfl-s1 (EN 13501-1)

      • Slip weerstand 1): USRV 118 (EN 13036-4), R 10 (CEN / TS 16165 Bijlage B - DIN 51130)

      • Formaldehyde-emissie: Klasse E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1), Klasse E0 (< 0,025 mg/m3) 2)

      • Emissie van VOC: A+ (ISO 16000-9)

      • Elasticiteitsmodulus: 12610 N / mm² (EN 408)

      • Buigsterkte: 95,5 N / mm² (EN 310)

      • Natuurlijke duurzaamheid: Klasse 2 (EN 350 / CEN / TS 15083-1)

      • Gebruiksklasse: Klasse 3.1 (EN 335 / EN 460)

      • Gebruiksclassificatie volgens Franse norm: Klasse 41 (XP B 53-669)

      • CO2-neutraal: LCA-rapport TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • Bijdrage LEED BD + C - v4: MR 1, MR 2, EQ2 v2009: MR 6, IEQ 4.4

      • Bijdrage BREEAM NL: HEA 9, MAT 1, MAT 7

      • Garantie: 30 jaar

      1) alleen bij afwerking met Woca Diamond Oil Active (Woca No1) 

      2) E0 Klasse is een onofficiële formaldehyde-emissie klasse, maar wordt algemeen gebruikt om aan te geven dat het product een zeer lage emissie heeft, een niet meetbare emissie heeft of is geproduceerd met No Added Formaldehyde (NAF) lijmen. E0 producten classificeren automatisch voor de officiële E1 Klasse
      volgens EN 717-1.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.BF-DS2060
    • ProductfamilieMOSO Bamboo UltraDensity
    • ProductgroepBamboo Flooring
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-11-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1900
    • Breedte (mm)160
    • Diepte (mm)20
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBamboe
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vloer
    • IFC-classificatieFloor
    • OmniClass-nummer23-15 17 00
    • OmniClass-titelFloor Coverings