Publiceer je producten
Bamboo Elite Side Pressed Caramel
Bamboo Elite Side Pressed Caramel
Bamboo Elite Side Pressed Caramel

    Bamboo Elite Side Pressed Caramel

    MOSO Bamboo Elite is een vloer bestaande uit lange en brede planken, met een ruime keuze in bamboe lijnenpatronen, kleuren en afwerkingen. Bamboo Elite bestaat uit drie lagen van massieve bamboestrips. Door de middenlaag dwars te persen wordt de stabiliteit geoptimaliseerd. MOSO Bamboo Elite is geschikt voor iedereen die een originele, massieve bamboe vloer wil en zeker voor wie kiest voor een ruimtelijke, stijlvolle inrichting. De grote vloerplanken verrijken het interieur en zijn CO2 neutraal. De strips worden verticaal naast elkaar geplaatst en verlijmd (Side Pressed). Hierdoor ontstaat een fijn lijnenpatroon Waarin de bamboeknopen subtiel zichtbaar zijn.

    Neem contact op met MOSO Bamboo

    Specificatie
      • Product code: BF-LA371
      • Side Pressed, Caramel, Lak, Micro-velling
      • Afmetingen: 1960x159x15 mm
      • Drie lagen massieve bamboe strips
      • Installatiemethode: volledig verlijmd of zwevend
      • Installatie op vloerverwarming/-koeling mogelijk
      • Dichtheid (Toplaag): +/- 700 kg/m3
      • Dikte toplaag / Slijtlaag: ca. 5 mm
      • Krimp/Zwel bamboe: 0,14% per 1% verandering Vochtgehalte
      • Evenwichtsvochtgehalte: 10% bij 20°C en 65% rel. Luchtvochtigheid 8% bij 20°C en 50% rel. Luchtvochtigheid
      • Weerstand tegen indrukking - Brinell Hardheid: ≥ 4 kg/mm2 (EN 1534)
      • Brandgedrag: Klasse Cfl-s1 (EN 13501-1)
      • Formaldehyde-emissie: Klasse E0 (< 0,025 mg/m3) Klasse E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1) E0 Klasse is een onofficiële formaldehyde-emissie klasse, maar wordt algemeen gebruikt om aan te geven dat het product een zeer lage emissie heeft, een niet meetbare emissie heeft of is geproduceerd met No Added Formaldehyde (NAF) lijmen. E0 producten classificeren automatisch voor de officiële E1 Klasse volgens EN 717-1
      • Slipweerstand : USRV 22 (CEN/TS 15676) / R 10 (DIN 51130) Geldt alleen voor gelakte versies
      • Thermische geleidbaarheid: 0,17 W/mK (EN 12667)
      • Warmte weerstand: 0,0882 m2K/W (EN 12667)
      • Gebruiksklasse: Klasse 1 (EN 335)
      • CO2 neutraal: LCA (Levenscyslusanalyse) rapport TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
      • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
      • FSC: op aanvraag beschikbaar met FSC certificaat
      • Bijdrage LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC), IEQ 4.3
      • Bijdrage BREEAM NL: HEA 9, MAT 1, MAT 5 (FSC)
      • Garantie: 30 jaar
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BF-LA371
    • ProductfamilieMOSO Bamboo Elite
    • ProductgroepBamboe Vloeren
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-02-28
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)1960
    • Breedte (mm)159
    • Diepte (mm)15
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBamboe
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vloer
    • IFC-classificatieFloor
    • OmniClass-nummer23-15 17 00
    • OmniClass-titelFloor Coverings