Publiceer je producten
Bamboo Industriale High Density Caramel
Bamboo Industriale High Density Caramel
Bamboo Industriale High Density Caramel

    Bamboo Industriale High Density Caramel

    De MOSO® Bamboo Industriale vloerdelen bestaan uit korte, massieve bamboestrips die – doordat ze in de dwarsrichting geplaatst zijn - een zeer uitzonderlijke look creëren. De vloerdelen zijn in feite ‘matjes’ waarin bamboestrips samengebonden zijn met tape (er is dus geen lijm toegepast!). De vloerenlegger lijmt deze op de ondervloer, schuurt de tape eraf, vult de kiertjes en werkt vervolgens de vloer af. Omdat de vloer uit zulke kleine strips bestaat is deze zeer stabiel, waardoor deze bijvoorbeeld prima op vloerverwarming kan worden gelegd. Deze vloer heeft de dikste toplaag van het MOSO®-assortiment: tot 15 mm!

    Neem contact op met MOSO Bamboo

    Specificatie
    • • Productcode: BF-PR1050

      • High Density, Caramel, Onbehandeld, Scherp gekant

      • Afmetingen: 300x200x10mm

      • Industriele Bamboe vloeren

      • Installatie methode: Volledig verlijmd

      • Dichtheid (Product): +/- 1050 kg/m3 (DT)

      • Dikte toplaag / Slijtlaag: ca. 10 mm

      • Weerstand tegen indrukking - Brinell Hardheid: ≥ 9,5 kg/mm2 (DT) (EN 1534)

      • Brandgedrag: Klasse Bfl-s1 (HD) (EN 13501-1)

      • Formaldehyde-emissie: Klasse E0 (< 0,025 mg/m3) 1) E0 Klasse is een onofficiële formaldehyde-emissie klasse, maar wordt algemeen gebruikt om aan te geven dat het product een zeer lage emissie heeft, een niet meetbare emissie heeft of is geproduceerd met No Added Formaldehyde (NAF) lijmen. E0 producten classificeren automatisch voor de officiële E1 Klasse volgens EN 717-1. Klasse E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1)

      • Thermische geleidbaarheid: 0,26 W/mK (DT) (EN 12667)

      • Warmte weerstand: 0,0392 m2K/W (DT) (EN 12667)

      • Gebruiksklasse: Klasse 1 (EN 335)

      • CO2 neutraal: LCA (Levenscyslusanalyse) rapport TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • Bijdrage LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, EQ 2 v2009: MR 6, IEQ 4.3

      • Bijdrage BREEAM NL: HEA 9, MAT 1, MAT 7 (DT)

      • Garantie: 30 jaar"

    Technische specificatie
    • Unieke ref.BF-PR1050
    • ProductfamilieMOSO Bamboo Industriale
    • ProductgroepBamboo Flooring
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-11-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)300
    • Breedte (mm)200
    • Diepte (mm)10
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBamboe
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vloer
    • IFC-classificatieFloor
    • OmniClass-nummer23-15 17 00
    • OmniClass-titelFloor Coverings