Publiceer je producten
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371

    Frontside Print 371

    Frontside Print 371 is a mesh for textile façades. This printable membrane transforms building façades into communication tools, while reducing heat inside the building Resistance and durability Thermal protection protects against the sun's heat in summer Visual comfort preserves natural light transmission while limiting dazzle 2 colors
    Specificatie
    • yarn 1100/2200 Dtex PET HT weight 440 g/m2 thickness 0.65 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 300/300 daN/5cm tear strength (warp/weft) 60/60 daN openness factor 20%
    Technische specificatie
    • Unieke ref.371
    • ProductfamilieWalls: External Walls
    • ProductgroepTextile Facade
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2019-07-04
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)2670
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Secundair materiaalPVC
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Jaloezieën
    • IFC-classificatieObject
    • UNSPSC-naamWindow screens
    • UNSPSC-code30171614
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_07
    • Uniclass 2015-beschrijvingBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFabric Structures
    • OmniClass-nummer23-17 21 11 13 11
    • OmniClass-titelFolding Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II-codeB2010
    • CSI UniFormat II-titelExterior Walls

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika